Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDE93F0100B1NJ

Eaton Moeller series Power Defense - Molded Case Circuit Breaker. Circuit breaker, ETU, 100A, 25kA, 3p, box terminal

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series Power Defense molded case circuit-breaker
Catalog Number
PDE93F0100B1NJ
EAN
9010238110472
Product Length/Depth
153 mm
Product Height
105 mm
Product Width
103 mm
Product Weight
1.952 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC

Especificaciones del producto

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
220 V - 440 V
Circuit breaker frame type
PDE9
Features
Protection unit
Motor drive optional
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
DIN rail (top hat rail) mounting optional
Complete device in housing
Fixed
Number of auxiliary contacts (change-over contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally closed contacts)
0
Number of auxiliary contacts (normally open contacts)
0
Degree of protection
IP2X
Electrical connection type of main circuit
Frame clamp
Overvoltage category
III
Number of poles
Three-pole
Functions
System and cable protection
Type
Circuit breaker
Special features
PXR 10 electronics
Position of connection for main current circuit
Front side
Power loss
22 W
Release system
Electronic release
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
1100 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
200 A
Overload current setting (Ir) - max
100 A
Overload current setting (Ir) - min
25 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 230 V, 50/60 Hz
35 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
25 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
15 kA
Standard terminals
Box terminal

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.