Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDUMH30ATNET

Eaton Tripp Lite series ATS PDU, 1PH, 2U, 2 L5-30P inputs, 10 ft cord, 2.9kW, 16A, 120V, 25 Outlets (24) 5-20R (1) L5-30R, TAA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Tripp Lite series ATS PDU
Catalog Number
PDUMH30ATNET
UPC
037332157294
Product Length/Depth
11.89 in
Product Height
3.41 in
Product Width
17.32 in
Product Weight
15.34 lb
Compliances
FCC Class A
RoHS
Certifications
NOM
UL 60950-1
CSA certified

Físicas

Mounting direction
Horizontal
Material
Metal
Form factor
2U
Package contents
  • ATS / Switched PDU with two L5-30P inputs
  • Installable 2U mounting brackets
  • Operating manual
Operating Temperature
32° to 104°F (0° to 40°C)

Entrada eléctrica

Cord length
10 ft
Amperage Rating
24A
Electric current - max
24
Phase
Single-phase
Frequency rating
50/60 Hz

Comunicaciones

SNMP
Yes

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.