Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDUMNH15

Eaton Tripp Lite Series Monitored PDU, 1PH, 1U, NEMA 5-15P input, 12 ft cord, LX interface, 1.4kW, 12A, 120V, 8 Outlets (8) 5-15R, TAA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Tripp Lite series metered input PDU
Catalog Number
PDUMNH15
UPC
037332152022
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
1.7 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
6.5 lb
Compliances
FCC Class A
RoHS
Certifications
NOM
UL 60950-1
CSA Std. C22.2

Físicas

Mounting direction
Horizontal
Material
Metal
Form factor
1U
Package contents
  • Rackmount PDU
  • Rack mounting brackets
  • Owner's manual

Entrada eléctrica

Input connection
NEMA 5-15P
Cord length
12 ft
Amperage Rating
12A
Electric current - max
12
Phase
Single-phase
Frequency rating
50/60 Hz

Comunicaciones

SNMP
Yes

Especificaciones adicionales

Operating Temperature
32° to 104°F (0° to 40°C)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.