Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PDUMNH20

Eaton Tripp Lite Series Monitored PDU, 1PH, 1U, NEMA L5-20/5-20P input, 12 ft cord, LX interface, 1.9kW, 16A, 120V, 8 Outlets (8) 5-20R, TAA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Tripp Lite series metered input PDU
Catalog Number
PDUMNH20
UPC
037332152015
Product Length/Depth
6.2 in
Product Height
1.7 in
Product Width
17.3 in
Product Weight
6.5 lb
Compliances
FCC Class A
RoHS
Certifications
UL 60950-1
CSA certified
NOM

Físicas

Mounting direction
Horizontal
Material
Metal
Form factor
1U
Package contents
  • Rack-mount PDU
  • Built-in LX Platform interface
  • L5-20R to 5-20P adapter
  • Plug retention plates
  • Rack-mounting brackets
  • Owner's manual

Entrada eléctrica

Cord length
12 ft
Amperage Rating
16A
Electric current - max
16
Phase
Single-phase
Frequency rating
50/60 Hz

Comunicaciones

SNMP
Yes

Especificaciones adicionales

Operating Temperature
32° to 104°F (0° to 40°C)

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.