Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PLG6 SA

Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 2", Recessed

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PLG conduit plug
Catalog Number
PLG6 SA
UPC
782274101224
Product Length/Depth
2.38 in
Product Height
2.38 in
Product Width
0.88 in
Product Weight
0.32 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Type
Recessed
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
2"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.