Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PLK5

Eaton molded case circuit breaker accessory hardware, Padlockable handle lock hasp, N-Frame, Frame J-K, Series G

Especificaciones generales

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory hardware
Catalog Number
PLK5
UPC
786679225608
Product Length/Depth
5.6 in
Product Height
3 in
Product Width
3.2 in
Product Weight
0.35 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
N-frame
Frame size
Frame J-K
Series
Series G
Mounting Method
Side
Type
Padlockable handle lock hasp
Special features
Used with N-frame

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.