Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PP01123

Eaton 9000X cooling fan, 480 V

General specifications

Product Name
Eaton 9000X cooling fan
Catalog Number
PP01123
UPC
782116011421
Product Length/Depth
12.25 in
Product Height
8.5 in
Product Width
9 in
Product Weight
7.25 lb

Especificaciones del producto

Type
Adapter PCB
Voltage rating
480 V

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.