Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PWR35MM

Eaton Bussmann series comb busbar, 1000 Vac, 100 Vdc, 115A, Non Indicating, Busbar Feeder Terminal

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series comb busbar
Catalog Number
PWR35MM
UPC
051712366106
Product Length/Depth
0.63 in
Product Height
2.3 in
Product Width
1.12 in
Product Weight
0.001 lb
Compliances
Contact factory
RoHS Compliant

Especificaciones del producto

Amperage Rating
115A
Fuse indicator
Non-indicating
Voltage rating
1000 Vac, 100 Vdc
Type
Busbar Feeder Terminal

Exportar especificación del producto

Política de venta y T&C

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.