Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PXMCE-B

Eaton Communication Expansion Card, for LAN/WAN ethernet networking: 100FX fiber-optic, 10/100T, RS-485, RS-232

General specifications

Product Name
Eaton Power Xpert meter 468K accessory
Catalog Number
PXMCE-B
UPC
786685425023
Product Length/Depth
10.5 in
Product Height
5 in
Product Width
8 in
Product Weight
1 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Delivery program

Type
Communication expansion card

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.