Descargar documento () de 20
We make what matters work*

PXMCM-1

Eaton Power Xpert meter 468K accessory, Communication main card for LAN/WAN ethernet networking: local communication, RS-485, RS-232, display

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Power Xpert meter 468K accessory
Catalog Number
PXMCM-1
UPC
786685989211
Product Length/Depth
8.25 in
Product Height
1.5 in
Product Width
5.5 in
Product Weight
0.6 lb
Compliances
Contact Manufacturer

Delivery program

Special features
Local port, display port
Type
Communication main card

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.