Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

QC123PL

Eaton breaker, Industrial circuit breaker,Padlockable,10 A,QC,Single-pole, two-pole, three-pole,Cable-in/Cable-out

General specifications

Product Name
Eaton breaker
Catalog Number
QC123PL
UPC
786679971079
Product Length/Depth
2.7 in
Product Height
0.6 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
Can lock in ON or OFF position. Order in multiples of 10.

Especificaciones del producto

Circuit breaker type
QC
Number of poles
Single-pole, two-pole, three-pole
Connection
Cable-in/cable-out
Type
Breaker

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.