Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

QS1610

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Achiever QS floodlight, Quartz halogen lamp, Tempered glass lens, 304 stainless steel, Trunnion mount, 6x6 optical distribution, 120 Vac, 1000W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Achiever QS floodlight
Catalog Number
QS1610
UPC
662276415027
Product Length/Depth
14.25 in
Product Height
14.75 in
Product Width
7.38 in
Product Weight
18 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Wattage
1000W
Mounting Method
Trunnion
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Lamp type
Quartz halogen
Lens material
Tempered glass
Material
304 stainless steel
Optical distribution
6x6
Voltage rating
120 Vac

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.