Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

R4H3030FCC

Eaton rotary disconnect switch, 30 A, Class CC fuses, Three-pole, Switch body, R4 Series, 600 V, Compact H frame

Especificaciones generales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
R4H3030FCC
UPC
786685408736
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.57 in
Product Width
3.3 in
Product Weight
1.55 lb
Certifications
IEC Rated
UL 498
CSA Certified

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30A
Product Category
Switch Body
Voltage rating
600 V
Fuse class provision
Class CC fuses
Series
R4
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.