Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

R9C3060U

Eaton rotary disconnect switch, 60 A, Non-fusible, Three-pole, Switch body, R9 Series, 600 V, C frame.

General specifications

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
R9C3060U
UPC
786685402925
Product Length/Depth
2.52 in
Product Height
5.62 in
Product Width
3.07 in
Product Weight
0.5 lb
Certifications
EN Listed
CSA Certified
UL 98
IEC Rated

Especificaciones del producto

Amperage Rating
60A
Product Category
Switch Body
Voltage rating
600 V
Series
R9
Fuse configuration
Non-fusible
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.