Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

R9D3200U

Eaton rotary disconnect switch, 200 A, Non-fusible, Three-pole, Switch body, R9 Series, 600 V, D frame

General specifications

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
R9D3200U
UPC
786685408392
Product Length/Depth
9.5 in
Product Height
5.5 in
Product Width
12.5 in
Product Weight
5.15 lb
Certifications
CSA Certified
UL 98
IEC Rated
EN Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
200A
Product Category
Switch Body
Voltage rating
600 V
Series
R9
Fuse configuration
Non-fusible
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.