Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

R9J3030FJ

Eaton rotary disconnect switch, 30 A, Class J fuses, Three-pole, Switch body, R9 Series, 600 V, J frame

Especificaciones generales

Product Name
Eaton rotary disconnect switch
Catalog Number
R9J3030FJ
UPC
786685408774
Product Length/Depth
4.77 in
Product Height
4.65 in
Product Width
5.88 in
Product Weight
4 lb
Compliances
NFPA 79
CE Marked
Certifications
IEC Rated
CSA Certified
UL 98

Especificaciones del producto

Amperage Rating
30A
Product Category
Switch Body
Voltage rating
600 V
Fuse class provision
Class J fuses
Series
R9
Number of poles
Three-pole

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.