Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RB3001A

Eaton RhinoBox power distribution unit, 50A, Weatherproof, NEMA 3R, DPLX AutoRes, Red, Cold-rolled 18 gauge steel, 120/240V

Especificaciones generales

Product Name
Eaton RhinoBox power distribution unit
Catalog Number
RB3001A
UPC
032664677502
Product Length/Depth
22.7 in
Product Height
12.4 in
Product Width
16.8 in
Product Weight
35.46 lb
Certifications
NOM
cETLus

Especificaciones del producto

Type
Rhinobox
Amperage Rating
50A
Color
Red
Devices per circuit
1
Material
Cold-rolled 18 gauge steel
NEMA configuration
DPLX AutoRes
NEMA type
3R
Voltage rating
120/240 V
NEMA Rating
3R
Environmental conditions
Weatherproof
Reset type
Automatic reset

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español