Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

RB301ME

Eaton RhinoBox Econ power distribution unit, 50A, Two devices, Weatherproof, NEMA 3R, Str Man, Yellow, Cold-rolled 18 gauge steel, 120/240V

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton RhinoBox Econ power distribution unit
Catalog Number
RB301ME
UPC
032664719783
Product Length/Depth
22.25 in
Product Height
11.13 in
Product Width
16.25 in
Product Weight
1 lb
Certifications
NOM
cETLus

Especificaciones del producto

Type
RhinoBox Econ
Amperage Rating
50A
Color
Yellow
Devices per circuit
2
Material
Cold-rolled 18 gauge steel
NEMA configuration
Str Man
NEMA type
3R
Voltage rating
120/240 V
NEMA Rating
3R
Environmental conditions
Weatherproof
Reset type
Manual reset

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español