Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RC125

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC125
UPC
662277006750
Product Length/Depth
5.76 in
Product Height
1.17 in
Product Width
4.14 in
Product Weight
0.38 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
1-1/4"
Style
Rigid

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.