Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RC400

Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling, Rigid/IMC, Steel, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid conduit coupling
Catalog Number
RC400
UPC
662277006811
Product Length/Depth
6.4 in
Product Height
6.5 in
Product Width
4.7 in
Product Weight
2.98 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
4"
Style
Rigid

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.