Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RE76

Eaton Crouse-Hinds series RE reducer, Rigid/IMC, End 1: 2-1/2" NPT, End 2: 2" NPT, Feraloy iron alloy

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series RE reducer
Catalog Number
RE76
UPC
782274591308
Product Length/Depth
2.88 in
Product Height
2.88 in
Product Width
1.31 in
Product Weight
0.69 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30
UL1203

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Feraloy iron alloy
Conduit type
Rigid/IMC
End 1 Size
2-1/2"
End 1 Type
NPT
End 2 Size
2"
End 2 Type
NPT

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.