Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
Será descontinuado

RF9517DS

Eaton Z-Wave switch, Switch, 120V, Wiring leads, Push button, Desert sand, Three-way, Polycarbonate

General specifications

Product Name
Eaton Z-Wave switch
Catalog Number
RF9517DS
UPC
032664655081
Product Length/Depth
1.8 in
Product Height
4.2 in
Product Width
1.36 in
Product Weight
0.245 lb
Compliances
FCC Compliant
Certifications
cULus Listed

Especificaciones del producto

Type
Switch
Voltage rating
120 V
Wiring method
Wiring leads
Switch type
Three-way
Material
Polycarbonate
Actuator
Push button
Color
Desert sand

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español