Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RF9534DS

Eaton Z-Wave dimmer switch, Desert Sand, Single pole, 120 Vac, Incandescent, Dimmer switch, 600W, 3-way, 4-way, 32°F to 104°F (0°C to 40°C) 655388

General specifications

Product Name
Eaton Z-Wave dimmer switch
Catalog Number
RF9534DS
UPC
032664655388
Product Length/Depth
1.36 in
Product Height
3.81 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
cULus Listed
NOM

Especificaciones del producto

Used with
Z-Wave wireless technology
Wattage
600 W
Operating temperature
32 to 104 °F (0 to 40 °C)
Voltage rating
120 V
Number of poles
Single-pole
Wiring method
Multi-location
Switch type
Dimmer switch
Number of gangs
1
Load type
INC
Number of ways
Multi-way
Color
Desert sand

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español