Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

RF9536DBK

Eaton Z-Wave dimmer switch, Black, Single pole, 120 Vac, Incandescent, Dimmer switch, 1000W, 3-way, 4-way, 32°F to 104°F (0°C to 40°C) 738937

General specifications

Product Name
Eaton Z-Wave dimmer switch
Catalog Number
RF9536DBK
UPC
032664738937
Product Length/Depth
1.36 in
Product Height
3.81 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
cULus Listed
NOM

Especificaciones del producto

Used with
Z-Wave wireless technology
Wattage
1000 W
Operating temperature
32 to 104 °F (0 to 40 °C)
Voltage rating
120 V
Number of poles
Single-pole
Wiring method
Multi-location
Switch type
Dimmer switch
Number of gangs
1
Load type
INC
Number of ways
Multi-way
Color
Black

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español