Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RPE433 122

Eaton Crouse-Hinds series CGB wire mesh grip, Cable range: 1.188-1.375", 1", 1-1/4" or 1-1/2" NPT

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB wire mesh grip
Catalog Number
RPE433 122
UPC
782274079868
Product Weight
0.568 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Cable range
1.188-1.375"
Thread Size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.