Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSFB2010

Fuse accessory, Fuse-bank, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS, 10-way RS200, fully shrouded, fuse-links TF DD M09-660

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB2010
UPC
051712419161
EAN
5996516025413
Product Length/Depth
224 mm
Product Height
595 mm
Product Width
164 mm
Product Weight
1450 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.