Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSFB2012WHI

Fuse-bank, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS, 12 way, white

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB2012WHI
EAN
5027590321242
Product Length/Depth
224 mm
Product Height
595 mm
Product Width
164 mm
Product Weight
1830 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Especificaciones del producto

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.