Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSFB206
RED SPOT FUSEBANK 20A 660V AC 6 WAY

Fuse accessory, Fuse-bank, low voltage, 20 A, AC 660 V, BS, 6-way RS20, fully shrouded, fuse-links NITD NIT

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB206
UPC
051712419192
EAN
5996516025444
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
300 mm
Product Width
130 mm
Product Weight
1469 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
20 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.