Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSFB6312

Fuse accessory, Fuse-bank, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS, 12-way RS63, fully shrouded, fuse-links TIS BAO K07-660

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB6312
UPC
051712419253
EAN
5996516025505
Product Length/Depth
224 mm
Product Height
595 mm
Product Width
164 mm
Product Weight
5987 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Special features
Twelve-way
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.