Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSFB636WH

Fusebank, low voltage, 63 A, AC 690 V, BS, 6 way, white

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSFB636WH
EAN
5996516028469
Product Length/Depth
210 mm
Product Height
361 mm
Product Width
150 mm
Product Weight
2979 g
Compliances
CE
RoHS Compliant
Certifications
BS88

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Connection type
Other
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Other
Voltage rating
660 V
Type
fuse accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.