Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

RSL63P
1000V GE FUSEHOLDER REAR WIRE

Fuse accessory, Fuse-holder, high speed, 63 A, AC 1200 V, DC 750 V, 1P, BS, rear stud connected, bolt-in fuse-links TSC TAC

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Catalog Number
RSL63P
UPC
051712419307
EAN
5996516025543
Product Length/Depth
162 mm
Product Height
157 mm
Product Width
41 mm
Product Weight
619 g
Compliances
Contact factory

Especificaciones del producto

Amperage Rating
63 A
Connection type
Connector M8
Features
Halogen free
Number of poles
Single-pole
Bus-mounting type
No
Construction size
Other
Mounting method
Screw-on
Voltage rating
1000 V
Type
Fuse Accessory
Application
general industrial applications

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.