Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

S1034

Eaton Crouse-Hinds series throat bushing, Rigid/IMC, Insulated, Malleable iron, 105°C, Threadless, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series throat bushing
Catalog Number
S1034
UPC
784564112187
Product Weight
0.156 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Malleable iron
Conduit type
Rigid/IMC
Insulator
Insulated
Temperature rating
105°C
Thread
Threadless
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.