Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SG4

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket, PVC, Steel ring, 1-1/4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC self-retaining gasket
Catalog Number
SG4
UPC
784564220042
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.19 in
Product Width
2 in
Product Weight
0.02 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
PVC
Conduit type
Rigid/IMC
Ring material
Steel
Trade size
1-1/4 in

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.