Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

SGF15V

Eaton GFCI receptacle,Self-test,#14 - 10 AWG,15A,Residential,Commercial,Flush,125 V,GFCI,Back and side wire,Ivory,Brass,Receptacle,Polycarbonate,5-15R,Two-pole,Three-wire,Two-pole, three-wire, grounding

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton GFCI receptacle
Catalog Number
SGF15V
UPC
032664742378
Product Length/Depth
1.98 in
Product Height
4.68 in
Product Width
2.83 in
Product Weight
0.395 lb
Certifications
cULus Listed
NOM

Especificaciones del producto

Device type
Receptacle
Type
Self-test
Amperage Rating
15A
Voltage rating
125V
Circuit interrupter type
GFCI
Contact material
Brass
Application
  • Residential
  • Commercial
Wiring method
Back and side wire
Allowable wire size
#14 - 10 AWG
NEMA configuration
5-15R
Torque rating
16 lbf-inch
Number of wires
Three-wire
Mounting method
Flush
Number of poles
Two-pole
Color
Ivory
Face/body material
PVC
Polycarbonate
Receptacle type
Two-pole, three-wire, grounding

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español