Descargar documento () de 20
We make what matters work*
Será descontinuado

SGF20V

Eaton GFCI receptacle,Self-test,#14 - 10 AWG,20A,Residential,Commercial,Flush,125 V,GFCI,Back and side wire,Ivory,Brass,Receptacle,Polycarbonate,5-20R,Two-pole, three-wire, grounding

Hay disponible una versión más reciente de este producto:

General specifications

Product Name
Eaton GFCI receptacle
Catalog Number
SGF20V
UPC
032664750052
Product Length/Depth
2.823 in
Product Height
4.635 in
Product Width
2.01 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
cULus Listed
NOM

Especificaciones del producto

Device type
Receptacle
Type
Self-test
Amperage Rating
20A
Voltage rating
125V
Circuit interrupter type
GFCI
Contact material
Brass
Application
  • Residential
  • Commercial
Wiring method
Back and side wire
Allowable wire size
#14 - 10 AWG
NEMA configuration
5-20R
Torque rating
16 lbf-inch
Mounting method
Flush
Color
Ivory
Face/body material
PVC
Polycarbonate
Receptacle type
Two-pole, three-wire, grounding

Exportar especificación del producto

¿Necesita soporte para un producto?

Soporte de Eaton

Conoce más sobre nuestros productos

Link literatura disponible en español