Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SHR00N12

Eaton rotary disconnect front and right external handle,Front and right external handle,Front and right external handle,Red/yellow,NEMA 3R/12,External handles,NEMA 3R/12,R4/R5/R9,Handle type: SH00

General specifications

Product Name
Eaton rotary disconnect door interlocked external handle
Catalog Number
SHR00N12
UPC
786685403540
Product Length/Depth
1.57 in
Product Height
1.06 in
Product Width
1.1 in
Product Weight
0.2 lb
Certifications
Contact Manufacturer

Especificaciones del producto

Used with
Handle type: SH00
Special features
Front and right external handle
Type
Front and right external handle
Product Category
External handles
Color
Yellow
Red
Enclosure
NEMA 3R, NEMA 12
Rating
NEMA 3R, NEMA 12
Series
R4/R5/R9

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.