Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SL7-AP120-M

Acoustic Module, SL7, 70 mm, Multi-tone (8), adjustable, 45A max., 110/120 Vac, Black, 100 dB, Internal DIP switch, internal potentiometer, (1), UL type 4, 4X, 13 , IP66

General specifications

Product Name
Eaton SL7 stacklight acoustic module
Catalog Number
SL7-AP120-M
EAN
4015081679164
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 kg
Compliances
CE Marked
Certifications
UL Listed
CSA Certified
UL 508
cULus Listed
CSA Class No. NKCR7
CSA Std. C22.2 No. 14-10
UL Listed file E29184
CSA Std. C22.2 No. 94-91
IEC Rated
Catalog Notes
0

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.