Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SP1-208Y

Eaton Innovative Technology Protector surge protective device, Surge Protection Device, SP1 series, 50 kAIC, 120/208 wye, 300 L-L, 150 L-N operating voltage, Three-phase

General specifications

Product Name
Eaton SP1 surge protective device
Catalog Number
SP1-208Y
UPC
786685448336
Product Length/Depth
2.5 in
Product Height
4.8 in
Product Width
2.9 in
Product Weight
1.25 lb
Certifications
UL 1449

Especificaciones del producto

Voltage rating
120/208 wye
Phase
Three-phase
Operating voltage
300 L-L, 150 L-N
Interrupt rating
50 kAIC
Type
SP1

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.