Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

SPA22170

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid SPA linear fluorescent light fixture,3/4" entry (2) hubs,50/60 Hz,2 ft lamp,Fluorescent,Matte polycarbonate lens,T8 bi-pin,Aluminum,2-lamp,Through feed,120-277 Vac,17W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn Intrepid SPA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
SPA22170
UPC
662276415317
Product Length/Depth
28.8 in
Product Height
5 in
Product Width
7.63 in
Product Weight
8.5 lb

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Lamp type
Fluorescent
Lamp length
2 ft
Light type
T8 bi-pin
Number of lamps
2-lamp
Material
Aluminum
Wattage
17W
Entry size
3/4"
Entry type
(2) hubs
Lens material
Matte polycarbonate
Style
Through feed
Voltage rating
120-277 Vac
Frequency rating
50/60 Hz

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.