Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STBPS151208

Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure, 400A, 15" x 12" x 8" enclosure size, 145 mm horizontal fixing center, Painted mild steel, 690 Vac/Vdc

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure
Catalog Number
STBPS151208
EAN
3066227675288
Product Length/Depth
120 mm
Product Height
150 mm
Product Width
80 mm
Product Weight
1.59 kg

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
3S
6
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
Painted mild steel
Enclosure size
15" x 12" x 8"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.