Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STBS13838221

Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure, 400A, 38" x 38" x 22" enclosure size, 435 mm horizontal fixing center, 250 mm vertical fixing center, 316L stainless steel, 1 gland plate, 690 Vac/Vdc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series STB enclosure
Catalog Number
STBS13838221
EAN
3066227675253
Product Length/Depth
380 mm
Product Height
380 mm
Product Width
220 mm
Product Weight
8.48 kg

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
IEC
IECEx/ATEX
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
NEMA Rating
4X
6
Ingress protection (IP) ratings
IP66

Especificaciones del producto

Material
316L stainless steel
Enclosure size
38" x 38" x 22"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.