Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STG 3

Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub, Zinc, 1"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers ground hub
Catalog Number
STG 3
UPC
784731100955
Product Length/Depth
1.99 in
Product Height
1.99 in
Product Width
2.05 in
Product Weight
0.42 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
3
3R
4
4X
12
Material
Zinc
Trade size
1"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.