Descargar documento () de 20

STN204033BL60

Eaton TVS diode ESD supp. DFN2010-8L size, 3.3 op. voltage, 0.6 pF, 30 kV, Bidirectional

General specifications

Product Name
Eaton TVS diode ESD suppressor
Catalog Number
STN204033BL60
UPC
051712771771
Product Length/Depth
2.1 mm
Product Height
0.51 mm
Product Width
1.1 mm
Product Weight
0.0031 g
Compliances
RoHS Compliant

Tensión, corriente y potencia nominal

Voltage rating
3.3 V
Clamping voltage
15

Tamaño del paquete, temperatura de operación, clasificación ESD

Capacitance
0.6
ESD withstand - air
30
ESD withstand - contact
30
Operating temperature - min
-55 °C
Operating temperature - max
125 °C

Exportar especificación del producto