Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STS232240U301

Eaton TVS diode ESD supp. SOT23 size, 24 op. voltage, 30 pF, 15 kV, Unidirectional

Especificaciones generales

Product Name
Eaton TVS diode ESD suppressor
Catalog Number
STS232240U301
UPC
051712771917
Product Length/Depth
3 mm
Product Height
1.15 mm
Product Width
1.4 mm
Product Weight
0.008 g
Compliances
RoHS Compliant

Tensión, corriente y potencia nominal

Voltage rating
24 V
Clamping voltage
55

Tamaño del paquete, temperatura de operación, clasificación ESD

Capacitance
30
ESD withstand - air
15
ESD withstand - contact
15
Operating temperature - min
-55 °C
Operating temperature - max
125 °C

Exportar especificación del producto