Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STTTB 2

Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting, Zinc, 3/4", Without nipples

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting
Catalog Number
STTTB 2
UPC
784731102232
Product Length/Depth
1.68 in
Product Height
1.65 in
Product Width
1.68 in
Product Weight
0.58 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Without nipples
Material
Zinc
Trade size
3/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.