Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

STTTB 4

Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting, Zinc, 1-1/4", Without nipples

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers through bulkhead fitting
Catalog Number
STTTB 4
UPC
784731102256
Product Length/Depth
2.37 in
Product Height
1.71 in
Product Width
2.37 in
Product Weight
1.05 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Special features
Without nipples
Material
Zinc
Trade size
1-1/4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.