Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

T250M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, T shape, 2-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
T250M
UPC
782274756295
Product Length/Depth
15 in
Product Height
5.71 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
12.71 lb
Certifications
UL514B
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Shape
T
Trade size
2-1/2"
Material
Malleable iron

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.