Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

T58

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body, Feraloy iron alloy, T shape, 1-1/2"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 8 conduit outlet body
Catalog Number
T58
UPC
782274627809
Product Length/Depth
10.38 in
Product Height
4 in
Product Width
2.78 in
Product Weight
4.85 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 18
UL50E
UL514B

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
12

Especificaciones del producto

Shape
T
Trade size
1-1/2"
Material
Feraloy iron alloy

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.