Descargar documento () de 20

TA250KB

Eaton molded case circuit breaker accessory terminal, Optional Cu pressure terminals, 250 A, #4 AWG-350 kcmil Cu, Frame J-K, Series C, Line and load

General specifications

Product Name
Eaton molded case circuit breaker accessory terminal
Catalog Number
TA250KB
UPC
786679511961
Product Length/Depth
2 in
Product Height
0.9 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.07 lb
Compliances
Contact Manufacturer
Certifications
UL Listed

Especificaciones del producto

Amperage Rating
250 A
Frame size
Frame J-K
Series
Series C
Terminals
Line and load
Wire size
#4 AWG-350 kcmil Cu
Type
Optional Cu pressure terminals

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.