Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TAC10

Fuse-link, high speed, 10 A, AC 1200 V, DC 660 V, BS2692-1, 22 x 139 mm, BS

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series high speed traction fuse
Catalog Number
TAC10
UPC
051712392730
EAN
5027590512794
Product Length/Depth
139 mm
Product Height
23 mm
Product Width
23 mm
Product Weight
105 g
Certifications
BS 2692-1

Especificaciones del producto

Amperage Rating
10 A
Utilization category
Other
Fuse indicator
None
Fuse shape
Offset bolted tags
Construction size
Other
Packaging type
Standard
Voltage rating
1200 V
Type
Fuse
Application
traction

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.